Sélectionnez votre pays
LGS25 Rideaux opto-électroniques
Principaux avantages en un coup d'œil
- Rideau optoélectronique d'automatisation commuté
- Résolution optique 25 mm
- Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple
- Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur
- Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Plage de températures optionnelle jusqu'a - 30 °C
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits associés
Données techniques relatives à LGS25
Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 25 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12 |
Domaine de détection d'emploi | Standard : 0,3 ... 6 m Option /35 : 0,5 ... 8 m | |
Domaine de détection limite | Standard : 7,5 m Option /35 : 10 m | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 850 nm | |
Hauteur protégée | voir tableau 1, max. 3200 mm | |
Croisement | Préréglage : triple, désactivable | |
Ouverture du faisceau | réglable 2 zones de rayonnement fixes occultables au maximum (blanking) | |
Pas des faisceau | 25 mm | |
Nombre de faisceaux | voir tableau 1, max. 129 | |
Mode de fonctionnement | Emetteur : Puissance d'émission réglable dans deux plages | |
Résolution optique | sans croisillon : 25 mm avec croisillon : 12,5 mm uniquement dans la plage de 25% a 75% de la portée | |
Angle d'ouverture | 10 ° | |
Limite de la lumière ambiante | > 50000 Lux (si une source de lumière externe se trouve hors de l'angle d'ouverture) |
MTTFd | 34 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 60 % |
Indication fonctionnement | Power on : LED verte, allumée en permanence , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
Visual. état de commutation | Emetteur : LED jaune, s'allume a puissance d'émission élevée, s'éteint a faible puissance d'émission récepteur : LED, jaune : allumée lors de la détection d'un objet, clignote sous la réserve de fonctionnement (4 Hz) Message d'erreur : LED jaune clignotante (8 Hz) dans l'émetteur et le récepteur | |
Eléments de contrôle | récepteur : 2 boutons tactiles pour le paramétrage | |
Indication de paramétrage | Communication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz) |
Tension d'emploi | UB | 18 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | I0 | Emetteur ≤: 50 mA récepteur : ≤ 150 mA (sans sorties) |
Retard à la disponibilité | tv | voir tableau 1, max. 2,3 s |
Type d'interface | IO-Link | |
Protocole | IO-Link V1.0 | |
Mode | COM2 (38,4 kBit/s) |
Entrée test | Désactivation d'émetteur avec +UB ou 0 V sur la broche 4. (émetteur) | |
Entrée de fonction | Activation de l'entrée de plage de 1,6 m (ou 2 m en cas d'option /35) avec +UB ou 0 V sur la broche 2 (émetteur) Entrée d'apprentissage pour le paramétrage sur la broche 8 (récepteur) |
Sortie d'alarme de stabilité | Stability Control (SC) 1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité sur broche 2 (récepteur) | |
Mode de commutation | Préréglage : commutation sur foncé , Commutation sur clair, commutable | |
Sortie signal | Sortie de commutation (champ de détection C/Q) 1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité sur broche 4 (récepteur), Surveillance de la hauteur (H1, H2, H3) 3 sorties push-pull, protégées contre les court-circuits, inversion de polarité sur broche 5, broche 6, broche 7 (récepteur) | |
Seuil de commutation | Réglage d'usine : le suivi de signal pour la valeur seuil est désactivé, augmentant la résolution optique de 4 mm maximum ; commutable au suivi de signal actif | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | Ud | ≤ 2 V CC |
Fréquence de commutation | f | voir tableau 1, max. 135 Hz |
Temps d'action | voir tableau 1, max. 12 ms | |
Fonction de temporisation | retard à la retombée programmable de 0 ... 1,25 s par pas de 5 ms (réglage via IO-Link uniquement) |
Interface de communication | IEC 61131-9 | |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Classe de protection | III ( IEC 61140 ) | |
Agrément UL | cULus Listed | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Température ambiante | Standard : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) Option /146 : -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Section transversale de conducteur | min. 0,25 mm2 | |||||||
Longueur du boîtier L | voir tableau 1, max. 3360 mm | |||||||
Degré de protection | IP67 | |||||||
Raccordement | Emetteur : câble de connexion avec connecteur M12 x 1, 4 broches , 330 mm longueur totale récepteur : câble de connexion avec connecteur en M12 x 1, 8 broches , 350 mm longueur totale | |||||||
Matérial | ||||||||
| ||||||||
Masse | voir tableau 1, max. 1750 g (par profil) | |||||||
Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Longueur du câble | max. 30 m |