Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-G10-TERM Résistance de terminaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ultra-compact
  • Prolongement sur plus de 200 m de la longueur de brins
  • Intégration de deux impédances différentes
  • Adaptées à toutes les topologies
  • Moniteur et affichage de tension en deux étapes pour AS-Interface et source AUX
  • Contacts dorés et torsadés
  • Degré de protection IP68 / IP69K

Afficher plus

En stock121,86 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAZ-G10-TERM

Terminaison de bus passive G10
Spécification AS-InterfaceV3.0
numéro de fichier ULE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
LED verteTension de l'AS-Interface > 26 V ; la LED s'allume
LED jauneTension de l'AS-Interface > 18,5 V ; la LED s'allume
Tension assignée d'emploiUe18,5 ... 31,6 V
Courant assigné d'emploiIe≤ 15 mA par connexion
Classe de protectionIII
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CE
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013+A1:2019
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
ImmunitéEN 61000-6-2:2019 , EN 61326-1:2021 , EN 62026-2:2013+A1:2019
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Température ambiante maximale autoriséemax. 65 °C (max. 149 °F)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions trois chocs
10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
Raccordementvia Câble plat
Matérial
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse100 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Notes générales