Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK29-55/59/116 Cellule en mode reflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur photoélectrique robuste et compact pour la protection monofaisceau de portails.
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Inviolable, sans commandes de fonctionnement
  • Version pour tensions universelles
  • Sortie relais

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.110,11 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RLK29-55/59/116

Détecteurs optoélectroniques, robustes, compacts et longue portée pour la détection de personnes, d'objets et de véhicules
Domaine de détection d'emploi0 ... 12 m
Distance du réflecteur0,04 ... 12 m
Domaine de détection limite14 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 35 mm pour une distance de 12 m
Angle d'ouverture± 1 °
Limite de la lumière ambiante90000 Lux
MTTFd1460 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge
s'allume : lorsque le faisceau est libre
clignote : lorsque le niveau chute en dessous de la réserve de fonctionnement
s'éteint : lorsque le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB24 ... 230 V C.A./C.C.
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 8,5 mA
Puissance absorbéeP00,2 W pour 24 V DC , 1,8 W pour 230 V C.A. 3 VA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutation230 V C.A.
Courant de commutationmax. 2 A
Fréquence de commutationf7 Hz
Temps d'action50 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité CEoui
Agrément ULcULus Listed
Attention : Cet équipement est considéré comme un équipement de type ouvert. Il doit être monté dans une enceinte, spécialement conçue pour le protéger contre les incendies internes et les blessures pouvant résulter du contact avec les pièces en fonctionnement, et certifiée UL 508.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcompartiment de raccordement
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse100,7 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
RemarqueFusible de protection de l'appareil ≤ 2 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Notes générales