Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PSE4-ALU-01 Safety edge

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Aluminum mounting strip
  • For mounting rubber sensor strips PSE4-RUB and -ROI
  • Simple to customize to application
  • Possible to connect in series
  • Component of PSE4 modular system

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.13,16 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à PSE4-ALU-01

Extruded aluminum mounting strip for safety edges from the PSE4 series
Length1 m
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
MaterialAluminum
Massapprox. 180 g
Dimensions
Height9 mm
Width25 mm
Length1 m
Notes générales