Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PSE4-RUB-01 Safety edge

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rubber profile
  • For mounting to ALU mounting strip PSE4-ALU
  • Simple to customize to application
  • Versions up to 10 m in length are available
  • Component of PSE4 modular system

Afficher plus

En stock23,64 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à PSE4-RUB-01

Sensor strip for safety edges from the PSE4 series
Length1 m
Dead zoneat ends 80 mm
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Environmental resistanceExcellent
MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Massapprox. 300 g
Dimensions
Height30 mm
Width25 mm
Length1 m
Notes générales