Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBB8-18GS75-E2-V1 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, noyable
  • La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.
En stock130,60 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CBB8-18GS75-E2-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn1 ... 8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A0 mm
B0 mm
C16 mm
F36 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Dérive en températuremax. 20 % pour -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI0≤ 18 mA
Retard à la disponibilitétvmax. 300 ms
MTTFd343 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED verteindication de fonctionnement
LED jauneindication état de commutation
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur88 mm
Diamètre18 mm
Notes générales