Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBN15-18GS75-E2-V1 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm non noyable
  • La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.
En stock130,60 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à CBN15-18GS75-E2-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 ... 15 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A30 mm
B18 mm
C30 mm
F36 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Dérive en températuremax. 20 % pour -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétvmax. 300 ms
MTTFd226 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED verteindication de fonctionnement
LED jauneindication état de commutation
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur88 mm
Diamètre18 mm
Notes générales