Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAN-115/230AC-K27 Alimentation AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Charge de sortie de 4 A maximum
  • Voyant de fonctionnement LED
  • 100 V c.a à 240 V c.a.
  • Filtre AS-Interface intégré
  • Contrôle de la mise à la terre

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.302,25 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAN-115/230AC-K27

Alimentation d'AS-Interface, découplage de données, 4 A
numéro de fichier ULE223176
MTBF100 a
touche Resetsimulation de défaut de masse/réinitialisation de l'affichage des défauts de masse
LED EFDaffichage de masse par défaut ; LED de couleur rouge
LED AS-i okLED verte :
ALLUMÉE : tension AS-Interface correcte
ÉTEINTE : surtension ou absence de tension d'alimentation
ProtectionT3A 15/250 V HBC (non accessible)
Tension assignée d'emploiUe85 … 132 VCA
184 … 264 VCA
240 … 300 VC.D.
Courant assigné d'emploiIe2,7 A à 115 Vc.a.
1,3 A à 230 Vc.a.
fréquence réseau47 ... 63 Hz (c.c. également possible)
Rendementtyp. 90 % (230 VAC, 4 A)
Séparation galvaniqueSELV/PELV
Pic d'appel de courantI²t< 3.7 A2s (120 Vc.a.)
< 4.6 A2s (132 Vc.a.)
< 2.5 A2s (230 Vc.a.)
< 3.3 A2s (264 Vc.a.)
Protection contre les courts-circuits/surcharge> 4,2 A
< 6,5 A
Limitation de courantà partir de > 4,2 A
Tension30,5 VC.D. ±3 % réglage fixe
Courant4 A
Ondulation< 50 mVSS (largeur de bande de 500 kHz, mesure de 50 Ω avec charge résistive)
Limitation de tensionlimité à env. max. 55 V
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 55022:2006, EN 55011:2009 classe B
EN 61000-6-3:2001 , EN 61204-3:2001
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Emission d'interférenceEN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2010
EN 61000-3-3:2009
Séparation galvaniqueCEI 60364-4-41:2005 (PELV)
CEI 60950:1999 (SELV)
Degré de protectionCEI 60529:2001
Degré de pollutionEN 50178:1997
limite de charge mécan. EN 60068-2-6:2008 (Sinus)
EN 60068-2-64:2009 (Random)
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60068-2-27:1995
Température ambiante-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Tenir compte du déclassement
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations15g/6 ms
10g/11 ms
Résistance aux vibrationsSinus 2 ± 1,6 mm
Sinus 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Aléatoire 2 … 500 Hz : 0,5 m2 (s³)
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Classe de protection1 (CEI 60536) ; nécessité d'une liaison à conducteur de protection
RaccordementBornes de raccordement, section du conducteur maximale
Câble flexible : 0,5 … 4 mm2
Câble rigide : 0,5 … 6 mm2
Longueur de dénudage, 7 mm
Masse650 g
Dimensions
Hauteur124 mm
Largeur73 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN
Notes générales