Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiCTB16-TRI-DIISS-EL-PL Platine de connexion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Platine système pour Schneider Electric, série Tricon de Triconex
  • Homologation TAN48
  • Pour carte DI à 32 voies (16+16) 3503E
  • Pour 16 modules
  • Module recommandé : HiC2821 (DI)
  • Alimentation 24 VCC
  • Détection de défaut de ligne (LFD)
  • Zone à risque d’explosion : bornes à vis enfichables, bleues
  • Zone non dangereuse : Prise ELCO, 56 broches

Afficher plus

Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à HiCTB16-TRI-DIISS-EL-PL

RaccordementX20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection4 A , Dans chaque cas pour 16 modules
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
Raccordementbus de défaut (Défaut) : X20 : bornes 1, 2
sortie d'indication de défaut (LFD) : X3 : bornes 1, 2
Type de sortieContact libre de tension
Comportement du commutateurbus de défaut (Défaut)
- pas de défaut : contact relais de la platine d'indication de défaut fermé
- défaut d'alimentation : contact relais de la platine d'indication de défaut ouvert
- défaut du module : contact relais de la platine d'indication de défaut ouvert
sortie d'indication de défaut (LFD)
- pas de défaut : contact relais fermé
- défaut du module : contact relais ouvert
Chargement du contactbus de défaut (Défaut) : 30 V CC , 1 A , voir la platine d'indication de défaut
sortie d'indication de défaut (LFD) : voir la fiche technique de la barrière isolée
Éléments d'affichageLED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrainzone à risque d'explosion : bornes à vis enfichables , bleu
Côté commandezone non dangereuse : Prise ELCO, 56 broches
Alimentationbornes à vis enfichables , noir
sortie de pannebornes à vis enfichables , noir
Section des filsbornes à vis : 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre
Masseenv. 785 g
Dimensions216 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Hauteur200 mm
Largeur216 mm
Profondeur163 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 022
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Zone non classée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0327
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0003
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales