Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-SCS-Ex1.55 Module de commande/module répéteur SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA
  • Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP
  • Faible chute de tension
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock310,50 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-SCS-Ex1.55

Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Tension assignéeUr< 30 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique0,2 W
Raccordementbornes 8-, 9+
Tensionmax. 30 V CC
Courant4 ... 20 mA (courant à vide < 0,5 mA)
Dissipation thermique150 mW pour 20 mA et Uin < 24 V
Raccordementbornes 1+, 2 / 3-
Tension≥ 16 V pour tension > 21 V
Courant4 ... 20 mA (transfert linéaire 1 ... 22 mA)
Charge≤ 800 Ohms (pour 20 mA)
Chute de tensionvoir "Remarques"
Ecart
Après calibrage≤ ± 80 µA; linéarité, variations de la charge et de la tension à 20 °C (68 °F)
Température< 0,5 µA/K
Amortissementenv. 3 dB
Temps de montée≤ 20 µs pour 0 Ohm, ≤ 600 µs pour une charge de 800 Ohms
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur112 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 02 ATEX 2064
MarquageEx-Hexagon II (2)G [Ex ib Gb] IIC
TensionUo23,1 V CC
CourantIo28 mA
PuissancePo0,647 W
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatPF 11 CERT 0902 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales