Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SOT-Ex1.LB Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Contact sec ou entrée NAMUR
  • 2 sorties transistorisées passives
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Sens d'action interchangeable
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock235,50 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à KCD2-SOT-Ex1.LB

Signal typeDigital Input
Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
Systematic capability (SC)SC 3
ConnectionPower Rail or terminals 9+, 10-
Rated voltageUr19 ... 30 V DC
Ripple≤ 10 %
Rated currentIr20 ... 15 mA
Power dissipation≤ 700 mW including maximum power dissipation in the output
Connection sidefield side
Connectionterminals 1+, 2-
Rated valuesacc. to EN 60947-5-6 (NAMUR)
Open circuit voltage/short-circuit currentapprox. 10 V DC / approx. 8 mA
Switching point/switching hysteresis1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA
Line fault detectionbreakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I ≥ 6.5 mA
Pulse/Pause ratiomin. 100 µs / min. 100 µs
Connection sidecontrol side
Connectionoutput I: terminals 5, 6 ; output II: terminals 7, 8
Rated voltageUr30 V DC
Rated currentIr50 mA
Response time≤ 200 µs
Signal level1-signal: (external voltage) - 3 V max. for 50 mA
0-signal: blocked output (off-state current ≤ 10 µA)
Output Isignal ; Transistor
Output IIsignal or fault message ; Transistor
Collective error messagePower Rail
Switching frequency≤ 5 kHz
Input/Outputreinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff
Input/power supplyreinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff
Output/power supplybasic insulation according to EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff
Output/Outputbasic insulation according to EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff
Display elementsLEDs
Control elementsDIP switch
Configurationvia DIP switches
Labelingspace for labeling at the front
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Electromagnetic compatibilityNE 21:2011
Degree of protectionIEC 60529:2001
Protection against electrical shockIEC 61010-1:2010
InputEN 60947-5-6:2000
Ambient temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
extended ambient temperature range up to 70 °C (158 °F) , refer to manual and derating characteristics in the datasheet for necessary mounting conditions
Degree of protectionIP20
Connectionscrew terminals
Massapprox. 100 g
Dimensions12.5 x 119 x 114 mm (0.5 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type A2
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
EU-type examination certificateBASEEFA 13 ATEX 0080
MarkingEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
InputEx ia
VoltageUo10.5 V
CurrentIo17.1 mA
PowerPo45 mW (linear characteristic)
Supply
Maximum safe voltageUm253 V AC (Attention! Um is no rated voltage.)
Output
Maximum safe voltageUm253 V AC (Attention! The rated voltage can be lower.)
CertificateCML 19 ATEX 4410 X
MarkingEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanic isolation
Input/Outputsafe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V
Input/power supplysafe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
UL approval
Control drawing116-0374 (cULus)
IECEx approval
IECEx certificateIECEx BAS 13.0046
IECEx CML 19.0147X
IECEx marking[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales