Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AVM78E codeur absolu multitour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jusqu'à 30 bits multitour
  • Certificat ATEX
  • Certification IECEx
  • Encapsulé de manière résistant à la pression
  • Dé à connexion amovible
  • Interface RS 422 à séparation galvanique

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à AVM78E

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
MTTFd210 a
L107,7 E+9 à 3000 tr/min
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 90 mA
Linéarité± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortiecode Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)voir entrée 1
Type d'interfaceSSI
Constante de temps du monostable20 ± 10 µs
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Conformité aux normesRS 422
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut10 ... 30 V ou entrée ouverte
cw descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Bas0 ... 2 V
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
Courant d'entrée< 6 mA
Temps d'action< 10 ms
Type d'entréePréréglage
Tension de signal
Haut10 ... 30 V
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 100 ms
Temps d'action< 10 ms
Câble∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Bornier de raccordementvoir les informations de commande
Degré de protectionEN 60529, IP66
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx ITS 15.0061X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbITS 15 ATEX 18372X
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérial
Combinaison 1Boîtier : aluminium, anodisé
bride : aluminium, anodisé
crémaillère : Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Combinaison 2 (inox)Boîtier : Acier inox 1.4404 / AISI 316L
bride : Acier inox 1.4404 / AISI 316L
crémaillère : Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Bride
Masseenv. 2600 g (combinaison 1)
env. 3900 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 3000 min -1
Moment d'inertie180 gcm2
Couple de démarrage≤ 4 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial60 N
Radaial80 N
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales