Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

TC1200-1000 Lecteur de codes barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Scanner linéaire CCD
  • Boîtier compact aux dimensions réduites
  • Paramétrable via un logiciel sous Windows
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à TC1200-1000

Scanner de codes-barres CCD
Type de lumière4 rouges LED, 630 nm
symbologies des codes à barresEAN/UPC, Code 39, Code 32, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Entrelacé et standard 2 de 5, Codabar, Codabar ABC, Code barres GS1 (Omnidirectionnel, Limité, Étendu), Code 93, Code 11, MSI
vitesse de balayage320 s-1
Distance de lecture50 ... 430 mm
Sortie optiquefrontale
Résolution0,1 mm ( 4 mils )
Analyseur d'image
TypeCCD
Nombre de pixels3648 pixels
Indication fonctionnementPower on
Visual. état de commutationLED signale que la lecture du code barres a été effectuée avec succès (GOOD READ)
LED Trigger
Eléments de contrôleBouton pour le déclenchement manuel
Tension d'emploiUB5 V ± 5 %
Courant d'emploiIB350 mA
Puissance absorbéeP01,75 W
Type d'interfaceRS 232 en série
Type d'entréeCoupleur opto-électronique
nombre/type1 entrée de déclenchement (alimentation interne ou externe)
nombre/type2 sorties électronique programmable avec un logiciel
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 30 mA
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsCEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP64
Raccordementcâble avec Connecteur Sub-D, 9 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Câble
LongueurL100 cm
Masse120 g
Dimensions
Hauteur30,5 mm
Largeur70,7 mm
Profondeur68,6 mm
Notes générales