Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DK12-11-IO/A/92/136 Détecteur de contraste de repères d'impression

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression
  • TEACH-IN, statique et dynamique
  • Temps d'action 40 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
  • 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu

Afficher plus

IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à DK12-11-IO/A/92/136

Détecteur de contraste de repère d'impression avec interface IO-Link, champ de détection de 11 mm, lumière RVB perpendiculaire à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12
Domaine de détection11 mm ± 2 mm
Emetteur de lumière3 LED
Type de lumièrevisible rouge/vert/bleu, lumière modulée
Projection tache lumineuse3 mm x 1 mm , tache lumineuse perpendiculaire à l'axe longitudinal du boîtier
Ecart angulairemax. ± 3°
Teach-InTEACH-IN statique et dynamique
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) , Communication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument en cas de détection
TEACH IN affichageTEACH-IN marque : LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz . Teach-In fond : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 2,5 Hz . TEACH-IN dynamique : LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 1,0 Hz . apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz .
Eléments de contrôleTEACH-IN commutateur rotatif pour mode de commutation, Teach-In marque, Teach-In fond et Teach-In dynamique
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC / pour un fonctionnement en mode lien IO : 18 ... 30 V
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 60 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf12,5 kHz
Temps d'action40 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M12 x 1, 4 broches , position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Notes générales