Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-RO-2 Module relais

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signal 2 canaux
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée logique 15 Vcc ... 30 Vcc, non polarisée
  • Sortie relais
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.188,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-RO-2

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Tension assignéeUr15 ... 30 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique0,8 W
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9
Tension d'entrée15 ... 30 V CC
Courant d'entrée≤ 21 mA par voie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2, 3; 4, 5, 6
Chargement du contact230 Vca/4 A/cos φ 0,7 ; 30 Vcc/4 A (charge résistive)
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 10 ms / env. 5 ms
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Durée de vie électrique105 cycles de commutation , à la charge maximale
Fréquence de commutation< 10 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales