Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LGM8 Rideaux opto-électroniques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation
  • Résolution optique 8 mm
  • Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple
  • Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Plage de températures jusqu'à -30 °C
  • Affichage d'une valeur mesurée, sélectionnable à partir d'un certain nombre de fonctions de mesure

Afficher plus

IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à LGM8

Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 8 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12
Domaine de détection d'emploiStandard : 0,3 ... 6 m
Domaine de détection limite7,5 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
Hauteur protégéevoir tableau 1, max. 2100 mm
CroisementPréréglage : triple, désactivable
Ouverture du faisceau réglable 2 zones de rayonnement fixes occultables au maximum (blanking)
Pas des faisceau8,33 mm
Nombre de faisceauxvoir tableau 1, max. 253
Mode de fonctionnementEmetteur : Puissance d'émission réglable dans deux plages
Résolution optiquesans croisillon : 8 mm
avec croisillon : 4 mm uniquement dans la plage de 25% a 75% de la portée
Angle d'ouverture10 °
Limite de la lumière ambiante> 50000 Lux (si une source de lumière externe se trouve hors de l'angle d'ouverture)
MTTFd21 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - mise sous tension
double clignotement (0,8 Hz) - sous-tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Indicateur d'étatÉmetteur : LED jaune
allumée en permanence - alimentation de l'émetteur élevée
éteinte en permanence - alimentation de l'émetteur faible
clignotante (8 Hz) - message d'erreur
Récepteur : LED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
clignotante (4 Hz) - chute en dessous de la réserve de fonctionnement
clignotante (8 Hz) - message d'erreur
Eléments de contrôlerécepteur : 2 boutons tactiles pour le paramétrage
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0Emetteur ≤: 50 mA
récepteur : ≤ 150 mA (sans sorties)
Retard à la disponibilitétvvoir tableau 1, max. 3,8 s
Type d'interfaceIO-Link ( broche 4 )
Version IO-Link1.0
Identifiant du dispositif1050369 ... 1050389 ( 0x100701 ... 0x100715 )
Mode COMCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitement16 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Entrée testDésactivation d'émetteur avec +UB ou 0 V sur la broche 4. (émetteur)
Entrée de fonctionActivation de l'entrée de plage à partir de 1.6 m avec +UB ou 0 V sur la broche 2 (émetteur)
Entrée d'apprentissage pour paramétrage sur broche 8 (récepteur)
Sortie d'alarme de stabilitéStability Control (SC) 1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité sur broche 2 (récepteur)
Mode de commutationPréréglage : commutation sur foncé , Commutation sur clair, commutable
Sortie signalInterface de commande : broche 4 d'interface IO-Link C ou utilisée comme sortie de commutation Q ; 1 sortie push-pull protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité (récepteur)
Sortie de commutation : broche 5 de sortie de commutation Q ; 1 sortie push-pull protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité (récepteur) synchronisée avec la broche 4
Seuil de commutationRéglage d'usine : le suivi de signal pour la valeur seuil est désactivé, augmentant la résolution optique de 4 mm maximum ; commutable au suivi de signal actif
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationfvoir tableau 1, max. 118 Hz
Temps d'actionvoir tableau 1, max. 20 ms
Fonction de temporisationretard à la retombée programmable de 0 ... 1,25 s par pas de 5 ms (réglage via IO-Link uniquement)
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionIII ( IEC 61140 )
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Section transversale de conducteurmin. 0,25 mm2
Degré de protectionIP67
RaccordementEmetteur : câble de connexion avec connecteur M12 x 1, 4 broches , 330 mm longueur totale
récepteur : câble de connexion avec connecteur en M12 x 1, 8 broches , 350 mm longueur totale
Matérial
BoîtierProfilé filé aluminium , argent anodisé
Sortie optiquevitre en matière plastique , Polycarbonate
Massevoir tableau 1, max. 1200 g (par profil)
Dimensions
Largeur20 mm
Profondeur30,5 mm
Longueur2260 mm voir tableau 1, max.
Longueur du câblemax. 30 m
Notes générales