Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LGM17 Rideaux opto-électroniques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation
  • Résolution optique 17 mm
  • Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple
  • Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Plage de températures jusqu'à -30 °C
  • Affichage d'une valeur mesurée, sélectionnable à partir d'un certain nombre de fonctions de mesure

Afficher plus

IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à LGM17

Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 17 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12
Domaine de détection d'emploiStandard : 0,3 ... 6 m
Domaine de détection limite7,5 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
Hauteur protégéevoir tableau 1, max. 3200 mm
CroisementPréréglage : triple, désactivable
Ouverture du faisceau réglable 2 zones de rayonnement fixes occultables au maximum (blanking)
Pas des faisceau16,67 mm
Nombre de faisceauxvoir tableau 1, max. 193
Mode de fonctionnementEmetteur : Puissance d'émission réglable dans deux plages
Résolution optiquesans croisillon : 17 mm
avec croisillon : 8,5 mm uniquement dans la plage de 25% a 75% de la portée
Angle d'ouverture10 °
Limite de la lumière ambiante> 50000 Lux (si une source de lumière externe se trouve hors de l'angle d'ouverture)
MTTFd25 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - mise sous tension
double clignotement (0,8 Hz) - sous-tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Indicateur d'étatÉmetteur : LED jaune
allumée en permanence - alimentation de l'émetteur élevée
éteinte en permanence - alimentation de l'émetteur faible
clignotante (8 Hz) - message d'erreur
Récepteur : LED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
clignotante (4 Hz) - chute en dessous de la réserve de fonctionnement
clignotante (8 Hz) - message d'erreur
Eléments de contrôlerécepteur : 2 boutons tactiles pour le paramétrage
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0Emetteur ≤: 50 mA
récepteur : ≤ 150 mA (sans sorties)
Retard à la disponibilitétvvoir tableau 1, max. 3 s
Type d'interfaceIO-Link ( broche 4 )
Version IO-Link1.0
Identifiant du dispositif1050369 ... 1050400 ( 0x100701 ... 0x100720 )
Mode COMCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitement16 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Entrée testDésactivation d'émetteur avec +UB ou 0 V sur la broche 4. (émetteur)
Entrée de fonctionActivation de l'entrée de plage à partir de 1.6 m avec +UB ou 0 V sur la broche 2 (émetteur)
Entrée d'apprentissage pour paramétrage sur broche 8 (récepteur)
Sortie d'alarme de stabilitéStability Control (SC) 1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité sur broche 2 (récepteur)
Mode de commutationPréréglage : commutation sur foncé , Commutation sur clair, commutable
Sortie signalInterface de commande : broche 4 d'interface IO-Link C ou utilisée comme sortie de commutation Q ; 1 sortie push-pull protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité (récepteur)
Sortie de commutation : broche 5 de sortie de commutation Q ; 1 sortie push-pull protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité (récepteur) synchronisée avec la broche 4
Seuil de commutationRéglage d'usine : le suivi de signal pour la valeur seuil est désactivé, augmentant la résolution optique de 4 mm maximum ; commutable au suivi de signal actif
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationfvoir tableau 1, max. 129 Hz
Temps d'actionvoir tableau 1, max. 16 ms
Fonction de temporisationretard à la retombée programmable de 0 ... 1,25 s par pas de 5 ms (réglage via IO-Link uniquement)
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionIII ( IEC 61140 )
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Section transversale de conducteurmin. 0,25 mm2
Longueur du boîtier Lvoir tableau 1, max. 3360 mm
Degré de protectionIP67
RaccordementEmetteur : câble de connexion avec connecteur M12 x 1, 4 broches , 330 mm longueur totale
récepteur : câble de connexion avec connecteur en M12 x 1, 8 broches , 350 mm longueur totale
Matérial
BoîtierProfilé filé aluminium , argent anodisé
Sortie optiquevitre en matière plastique , Polycarbonate
Massevoir tableau 1, max. 1750 g (par profil)
Dimensions
Largeur20 mm
Profondeur30,5 mm
Longueur du câblemax. 30 m
Notes générales