Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML100-8-H-100/95/120/162 Cellules à réflexion directe HGA

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode détection directe avec points lumineux multiples
  • Conçu spécialement pour détecter des objets critiques comme des circuits imprimés
  • Boîtier miniature
  • Détecte des objets placés devant un arrière-plan proche grâce à une suppression précise de l'arrière-plan
  • Peut être adapté à l'application en question grâce à un champ de détection réglable
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.168,39 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ML100-8-H-100/95/120/162

Cellule en mode détection directe avec points lumineux spéciaux pour détecter les circuits imprimés, suppression de l'arrière-plan, conception miniature, champ de détection de 100 mm, lumière rouge, lumière activée, sorties PNP, fiche M8
Domaine de détection20 ... 100 mm
Domaine de détection min.10 ... 25 mm
Domaine de détection max.25 ... 100 mm
Domaine de réglage25 ... 100 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantnon
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 20 %
Diamètre de la tache lumineuse3 points lumineux, taille du point de 4 mm à une distance de 50 mm, points espacés de 8 mm ; taille du point de 2,5 mm à une distance de 80 mm, points espacés de 12 mm ; taille du point de 4 mm à une distance de 100 mm, points espacés de 15 mm (d'un point externe à un autre)
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd1100 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté , clignote en mode de réglage
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 15 mA
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair"
Sortie signal2 sorties PNP, indépendantes protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , protégé , transistor de collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur M8 x 1 , 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 10 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Notes générales