Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ODV120-F200-R2 Appareil de lecture stationnaire

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 m/s vitesse de déplacement
  • 30 lectures à la seconde
  • Tous les codes 1D et 2D peuvent être lus
  • Mémoire intégrée d'images d'erreurs
  • Édition de l'indice de qualité du code

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 438,80 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ODV120-F200-R2

Lecteur multicode stationnaire pour tous les codes 1D, 2D et Pharmacodes courants à une vitesse de 10 m/s, résolution XVGA, Ethernet
Type de lumièreLED flash intégrée (blanc)
symbologies des codes à barresMaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode
Distance de lecture80 ... 200 mm selon symbologie
Gamme de profondeur de champ± 60 mm
Champ de lecturemax. 110 mm x 70 mm
paramètre de modulemin. 0,2 mm
Fréquence de traitementjusqu'à 30 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 10 m/s
Data Matrix
paramètre de symbolcarré jusqu'à 144 x 144 modules
rectangulaire jusqu'à 16 x 48 modules
Format des donnéesASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , Tous conforme à ISO 646
Orientationomnidirectionnel
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Nombre de pixels752 x 480 pixels
Nuances de gris256
Analyse d'imagesans retard , programmé ou externe
MTTFd40,5 a
Durée de mission (TM)8 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : prêt à fonctionner
Affichage LEDpour lecture bon/mauvais
Tension d'emploiUB24 V CC ± 15% , PELV
Consommation à videI0max. 250 mA
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interfacesérie , RS 232
Vitesse de transfertmax. 115,2 kBit/s
Longueur du câblemaxi. 30 m
Type d'interfaceEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
nombre/typeDéclencheur, déclencheur permanent, apprentissage Matchcode
Courant d'entréeenv. 10 mA pour 24 V C.C.
Seuil de commutationfaible : < 10 V, haut : > 15 V
Longueur du câblemax. 30 m
nombre/typeGOOD, BAD, Matchcode
Mode de commutationPNP
Tension de commutationà appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV
Courant de commutation100 mA par sortie
Longueur du câblemax. 30 m
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61326-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
Sécurité photobiologiqueEN 62471:2008 groupe d'exception
AgrémentsCE
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO) ,
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, standard (RS 232) ,
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, standard (LAN)
Matérial
BoîtierPC/ABS
Montage4 x Filetage M6
Masseenv. 160 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Notes générales