Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CVM78E Mining codeur absolu multitour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jusqu'à 30 bits multitour
  • Approbation ATEX pour l'activité minière
  • Certification IECEx
  • Encapsulé de manière résistant à la pression
  • Dé à connexion amovible

Afficher plus

Approval
CANopen® interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à CVM78E Mining

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
MTTFd25 a
L107,7 E+9 à 3000 tr/min
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 350 mA
Retard à la disponibilitétv< 250 ms
Linéarité± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceCANopen
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitour14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
Vitesse de transfertmax. 1 MBit/s
Conformité aux normesProfil de communication : DS 301
Profils d'appareils: DS 406 et DS 417 , programmable selon la Classe 2
Bornier de raccordementavec 2 filetages pour presse-étoupes M20 x 1,5 6H chacun, profondeur de filetage de 17 mm
Degré de protectionEN 60529, IP66
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement MbIECEx ITS 15.0060X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement MbITS 15 ATEX 18371X
ANZEx20.3002X
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérial
Combinaison 2 (inox)

BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
BrideAcier inox 1.4404 / AISI 316L
ArbreAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masse
env. 3900 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min -1
Moment d'inertie180 gcm2
Couple de démarrage≤ 4 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial60 N
Radaial80 N
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales