Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PHA300-F200-B17-V1D Vision Sensor

Principaux avantages en un coup d'œil

  • reconnaît la position d'un percage d'index
  • Plage de capture importante
  • Domaine de détection étendu
  • Compensation de contraste intégrée
  • Boîtier compact
  • Interface PROFINET
  • éclairage intégré

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 987,16 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PHA300-F200-B17-V1D

Positionnement précis de palettiseurs par trou d'indexage, dans boîtier 70 mm x 70 mm
Type de lumièreLED flash intégrée (infrarouge)
Distance de lecture300 mm
Gamme de profondeur de champ± 50 mm
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
MTTFd95 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : prêt à fonctionner
Tension d'emploiUB24 V CC +/- 15 %, PELV
Consommation à videI0max. 400 mA
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interface100 BASE-TX PROFINET
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT) Conformance class A
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
Type d'interfaceUSB (port COM série)
Vitesse de transfert... 12000 kBit/s
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Conformité CECE
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out)
M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Notes générales