Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PCV-LM25 Tête de marqueur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour rubans codés de 25 mm
  • Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130...
  • 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PCV-LM25

Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm
descriptionTête de marqueur pour rubans codés d'une largeur de 25 mm
Distance : 80 mm, 100 mm, 130 mm, réglable
MatérialPOM
Aluminium
position d'intégrationEn termes de montage, la tête de marqueur correspond à toutes les têtes de lecture PCV...-F200-....
Les têtes de marqueur doivent être montées à l'aide de 4 vis M6.
Masse450 g
Volume de livraisonMarqueurs : 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclus
Marqueurs de rechange disponibles via des distributeurs spécialisés
Notes générales