Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN3-F31K2-Z8L-B33-S Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Compatible avec tous les systèmes de commande des procédés
  • Possibilité de connecter 2 électrovannes
  • Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications … l'extérieur
  • Plage de températures -40 °C à 75 °C (-40 ... 167 °F)
  • Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
  • LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne
  • Bornes enfichables

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBN3-F31K2-Z8L-B33-S

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortie2 fils avec courant résiduel minimal
Portée nominalesn2,5 mm
Montagemontabilité non affleurée
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,05 mm
Type de sortie2x 2 fils
Tension d'emploiUB6 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Course différentielleHtyp. 0,5 mm
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tensionUd≤ 6 V
Courant d'emploiIL4 ... 100 mA
Courant résiduelIr100 ... 200 µA typ. 160 µA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Visualisation de l'état de l'électrovanneLED jaune
MTTFd684 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Raccordement (côté système)Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5
Section des fils (côté système)1,5/2,5 mm2 flexible/rigide
Raccordement (côté vanne)Connecteur M12 x 1, 4 pôles
Matériau du boîtierpolycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieur
partie inférieure du boîtierPC
Degré de protectionIP66 / IP67 / IP69
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier1,5 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1 max. 3 Nm
Couple de serrage du bouchon d'arrêt1 Nm
Dimensions
Hauteur53 mm
Largeur100 mm
Longueur106 mm
Couple de serrageConnecteur mâle M12 x 1 , 1 Nm
Notes générales