Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAS-2A8L-KE4-8SE Moniteur de sécurité AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de contrôle de sécurité compact compatible jusqu'à SIL 3/PLe
  • Quatre entrées intégrées sécurisées
  • Deux sorties intégrées sécurisées (OSSD)
  • Huit groupes de sorties logiques sécurisées (commutables)
  • Augmentation des fonctionnalités grâce à un port d'extension intégré
  • Fonctions de coupure du son, de minuterie et de logique configurables grâce au logiciel SIMON+

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.784,65 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAS-2A8L-KE4-8SE

Moniteur de sécurité, avec 8 circuits de sortie décentralisé
Spécification AS-InterfaceV3.0
numéro de fichier ULE223772
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Durée de mission (TM)20 a
PFHd5,08 E-9
LED SMÉtat du moniteur de sécurité, LED multicolore
vert : Moniteur de sécurité OK
LED S1 ... S8État des entrées S1 ... S8, LED jaune
jaune : Contact ouvert
LED O1, O2État des sorties, LED multicolore
jaune : Sortie activée
tension auxiliaire (entrée)UEXT20 ... 30 VDC PELV
tension d'isolementUi500 V AS-Interface/UAUX:
Tension assignée d'emploiUe18,0 ... 31,6 V en provenance d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 200 mA de AS-Interface ;
≤ 4 A AUX éteint
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Type d'interfaceMicro USB
Interface de programmation
nombre/type8/4 entrées sécurisées cat. 4
ou
huit entrées standard
Alimentation24 V UAUX
intensité de courant maximal admissible10 mA par sortie de signal
Sortie d'alimentation OSSD 1,4 A
Courant d'entréeCourant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs)
nombre/typeCircuits de sortie 1 et 2
capacité max. des contacts :
700 mA DC-13 à 24  V
Alimentation24 V UAUX
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005
Compatibilité électromagnétiqueEN 50295:1999 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueCEI 61508:2010 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 61326-3-1:2008
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
profilS-0.B.E
Code IO0
Code IDB
Code ID1F
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur113 mm
FixationRail DIN
Notes générales