Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMD8000-R2100-R2-2V15 Capteur LiDAR 2D

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Mesure de distance sur objet
  • Mesure à deux dimensions sans pièces mobiles
  • Mesure avec une technologie à LED sans danger pour la vue
  • Angle de balayage de 88°

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.738,49 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à OMD8000-R2100-R2-2V15

Scanner à LED multifaisceaux permettant de mesurer la distance à un objet, méthode de mesure : technologie PRT, plage de mesure : jusqu'à 8 m sur le faisceau blanc, 2 fiches M12
Gamme de mesure0,2 ... 2 m (noir 6 %)
0,2 ... 8 m (blanc 90 %)
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
vitesse de balayage50 s-1 (1 balayage = 11 mesures)
Angle de balayage88°
Diamètre de la tache lumineuse550 mm à 4 m (orthogonal)
Limite de la lumière ambiante> 80000 Lux
Résolution1 mm
MTTFd123 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 120 mA / 24 V C.C.
Classe de protectionIII
Retard à la disponibilitétv< 3 s
Type d'interfaceRS 232
ProtocoleR2100 P+F 115 k, 8N1
Norme produitEN 60947-5-2
Volume sonore mesuré20 mm (1 sigma, 4 m sur le faisceau blanc, orthogonal)
Résolution angulaire8 °
précision absolue+/- 50 mm (orthogonal)
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 5 broches, standard (alimentation ; couleur noire)
5 broches, connecteur M12 x 1, standard (RS 232 ; couleur grise ; blindé)
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiqueLexan (PC)
Masseenv. 250 g
Dimensions
Hauteur45 mm
Largeur81 mm
Longueur157 mm
Notes générales