Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IPC02-12 50pcs RFID Transponder

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Battery-free code carrier
  • 40 bit fix code
  • Readable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Packaging unit: 50 pieces

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à IPC02-12 50pcs

Code carrier
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Colorblack
Chip TypeEM4102 Unique (EM Microelectronic)
Read cyclesunlimited
Data retention period> 10 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
Degree of protectionIP68
Material
HousingEpoxy (black)
Installation
In airyes
Mass0.6 g
Dimensions
Height2.2 mm
Diameter12.4 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 50-piece
Notes générales