SLCS60/35 Safety light curtain
Principaux avantages en un coup d'œil
- Resolution 60 mm
- Protection field height up to 2400 mm
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- SIL3 (IEC 61508)
- Sensing range up to 20 m
- Degree of protection IP67
- Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
- Slim design, mounting on three sides
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- IT