Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PSE4-SL-02 Safety edge

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Safety thru-beam sensor
  • Evaluation via safety control unit PSE4-SC-01
  • Modulated infrared light
  • For mounting in sensor strip PSE4-RUB and -ROI
  • No additional mounting materials required
  • Component of PSE4 modular system

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.221,16 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à PSE4-SL-02

Safety photoelectric sensor for the PSE4 series
Effective detection range0.4 ... 10 m
Number of protective field beams1
Light sourceLED
Light typemodulated infrared light
Performance level (PL)PL e
CategoryCat. 4
Mission Time (TM)20 a
Operating voltageUBPower supply via control unit
Functional safetyISO 13849-1
Product standardEN 12978 ; ISO 13856-2
UL approvalcULus Listed File no: NRNT.E344450
TÜV approvalTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Degree of protectionIP68
Connectionfixed cable
Emitter: 10,5 m
Receiver: 10,5 m
Mech. capacity500 N
Material
HousingPolyethylene (PE) ; Emitter: gray / Receiver: black
CablePUR
Massper 150 g
Dimensions
Length37 mm
Diameter11 mm
Notes générales