Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV33M-CB19-YE autocollant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage autocollant
  • Haute résistance mécanique
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV33M-CB19-YE

Bande de couleur pour PGV de couleur jaune
Longueur33 m
Largeur19 mm
Diamètre extérieur80 mm        
Diamètre intérieur25 mm ( Mandrin )
Couleurjaune
Température de service-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Température de stockage12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
Température de montage0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Epaisseur du matériau130 µm
MatérialPVC
Coefficient d'extension180 %
Résistance à la rupture28 N/cm
Force adhésiveValeurs moyennes (FTM2)
acier : 2,4 N / 10 mm
Ruban de couleur : 2,1 N / 25 mm
Notes générales