Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT65A organe de commande

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Quatre palettes de commande fixes, décalées de 90°
  • Pour propulsions tournant à droite et à gauche avec une plage de rotation de 180°
En stock14,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BT65A

came pour la série F31
diamètre de joncmax. 65 mm
hauteur de joncmax. 6 mm
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
diamètre d'arbre< 58 mm
hauteur d'arbre20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
BoîtierElément de fixation : PA
rondelle d'écartementPA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
bouchon borgnePE (1 pièce, noire)
bouchon de repéragePA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Masse40 g
Couple de serrage des vis de fixation≤ 1,5 Nm
Notes générales