Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI14V-F112-2EPE2-IO Système de mesure de position ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • 3 fenêtres de commutation programmables
  • Domaine de mesure de 0 ... 14 mm
  • Câble blindé 2 m
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PMI14V-F112-2EPE2-IO

Montagenoyable
Distance de l'objetmax. 2,5 mm
Gamme de mesure0 ... 14 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéarité± 0,3 mm
ReproductibilitéR± 0,05 mm
Résolution33 µm
Dérive en température± 0,5 mm
Consommation à videI0≤ 20 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
MTTFd490 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type d'interfaceIO-Link
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 7000h
Type de sortie2 Sorties push-pull , 1 sortie PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , protégé , protégé contre les surtensions , paramétrable
Courant d'emploiIL≤ 100 mA / Sortie
Course différentielleEn 3 étapes, réglable 0,2 m ... 0,8 mm
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordement2 m câble PUR , blindé
Matériau du boîtierzinc moulé sous pression, non peint ou revêtu
Degré de protectionIP67
Matérial
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Câble
Diamètre du câble4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
Dimensions
Hauteur30,5 mm
Largeur35 mm
Longueur35 mm
Remarqueles indications de précision ne sont valables que pour une distance de l'objet à détecter de 1 ... 2,5 mm.
Notes générales