Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI14V-F112-U-IO-V31 Système de mesure de position ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Sortie analogique 0 ... 10 V
  • Domaine de mesure de 0 ... 14 mm
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.256,79 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Données techniques relatives à PMI14V-F112-U-IO-V31

Fonction de l'élément de commutationsortie de tension analogique
Montagenoyable
Distance de l'objetmax. 2,5 mm
Gamme de mesure0 ... 14 mm
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéarité± 0,3 mm
ReproductibilitéR± 0,05 mm
Résolution33 µm
Dérive en température± 0,5 mm
Consommation à videI0≤ 20 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
MTTFd490 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type d'interfaceIO-Link
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 7000h
Type de sortiesortie tension 0 ... 10 V
Résistance de charge≥ 2000 Ω
Protection contre les courts-circuitslimité à 6 mA
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matériau du boîtierzinc moulé sous pression, non peint ou revêtu
Degré de protectionIP67
Matérial
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Dimensions
Hauteur30,5 mm
Largeur35 mm
Longueur35 mm
Remarqueles indications de précision ne sont valables que pour une distance de l'objet à détecter de 1 ... 2,5 mm.
Notes générales