Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162 Cellules à réflexion directe HGU

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Cellule en mode détection directe avec point lumineux fin et long
  • Maniement simple
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • Fixation à filetage tout métal

Afficher plus

En stock100,52 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162

Cellule en mode convergent, plage de détection réglable de 100 mm, lumière rouge, clair/foncé activé, sortie PNP, fiche M8
Domaine de détection10 ... 100 mm
Domaine de réglage30 ... 100 mm
Cible de référenceNoir standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantnon
Diamètre de la tache lumineuseenv. 6 mm x 60 mm pour 100 mm
Angle d'ouvertureEmetteur : 3,5 ° vertical ; 30 ° horizontal
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 20 mA
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur M8 x 1 , 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 10 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Notes générales