Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MLV12-54-2563/49/124 Cellule en mode reflex pour la protection contre le feu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Petite cellule optoélectronique pour la sécurité incendie pour les dispositifs de sécurité des barrières anti-incendie
  • Homologation selon VdS rapport de contrôle FSA et fabrication sous contrôle extérieur (sigle è)
  • Haute protection anticontact
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.314,32 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance:  EU - Ü
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à MLV12-54-2563/49/124

Petite cellule optoélectronique pour la sécurité incendie
Domaine de détection d'emploi0 ... 2,1 m (avec réflecteur H60)
Distance du réflecteur0,2 ... 2,1 m
Cible de référenceréflecteur H60
Emetteur de lumièreLED 645 nm
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 70 mm
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 40 mA
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 300 V AC pour degré de pollution 1-2 de base selon IEC 60664-1
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal1 sortie NPN et 1 sortie PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,2 A
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf≤ 40 Hz
Temps d'action10 ms
Norme produitEN 60947-5-2
NormesEN 60947-5-2
non sensible à la fumée jusqu'à 2 dB/m ( EN 54-12 )
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCertificat de conformité VdS/DIBt no. 25020 , numéro d'homologation Z-6.510-2295
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air30% ... 85%   sans condensation ; Sans givre
Degré de protectionIP67
Raccordementraccordement par connecteur 5 broches, avec filetage métallique M12 x 1, position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Notes générales