Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OIT500-F113-B12-CB3 Système d'identification hautes températures

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Porte-code hautes températures jusqu'à 500 °C (932 °F)
  • Boîtier compact robuste
  • éclairage intégré
  • Domaine de détection étendu
  • Domaine de détection étendu
  • Très grande profondeur de champ

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OIT500-F113-B12-CB3

Système d'identification optique de haute température, 300 ... 450 mm
Emetteur de lumièreLED flash intégrée
Type de lumièreinfrarouge
symbologies des codes à barresCB1 : matrice perforée 6 x 6 6 chiffres décimaux
CB3 : perforations 3 x 12 12 chiffres binaires
Distance de lectureCB1 : 300 ... 450 mm
CB3 : 350 ... 400 mm
Champ de lecture340 mm x 210 mm pour distance de lecture max.
Fréquence de traitement5 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 1,5 m/s
MTTFd51 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
LED verte : disponibilité
Visual. état de commutationLED jaune : Trigger
LED jaune : code lu
LED rouge : panne anticipée
LED rouge : erreurs cumulées
Tension d'emploiUB24 V CC ± 15% , PELV
Courant d'emploiIB250 mA sans pilote de sortie
PhysiqueEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Tension d'entrée24 V ± 15% PELV
nombre/type1 entrée de déclenchement
3 entrées de commande
Courant d'entréeenv. 1 mA pour 24 V C.C.
nombre/type1 sortie électronique conventionnelle, PNP
Tension de commutation24 V ± 15 % PELV
Courant de commutation100 mA par sortie
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61326-1:2013
Sécurité photobiologiqueEN 62471:2008 groupe d'exception
Conformité CECE
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP64
RaccordementHarting HAN, 8 pôles
RJ-45
2 x Douille M12 5 pôles
Matérial
Boîtieraluminium injecté thermopoudré
Masseenv. 4000 g
Dimensions
Hauteur101 mm
Largeur261 mm
Profondeur171 mm
Notes générales