Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI14V-F166-2E2 Système de mesure de position ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Domaine de mesure de 0 ... 14 mm
  • 2 sorties commutées programmables
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PMI14V-F166-2E2

Fonction de l'élément de commutationPNP à fermeture double
Distance de l'objet0,5 ... 2 mm
Gamme de mesure0 ... 14 mm
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Chute de tensionUd≤ 3 V
erreur de linéarité± 0,3 mm
ReproductibilitéR± 0,05 mm
Résolution33 µm
Dérive en température± 0,3 mm (avec une distance cible de 0,5 mm)
Consommation à videI0≤ 20 mA
MTTFd880 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type de sortiePNP (2 voies)
Courant d'emploiILpar voie 50 mA , Max. combiné 80 mA
Fenêtre de commutationposition programmable, largeur : 2 mm
Course différentielle0,4 mm
Protection contre les courts-circuitspulsé
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Température ambiante-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Type de raccordement5 x 0,14 mm2 , blindé 2 m câble PUR
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierZinc moulé sous pression, nickelé
capot , PBT
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Câble
Diamètre du câble4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
Masse95 g
Dimensions
Hauteur17,7 mm
Largeur30 mm
Longueur39 mm
Notes générales