Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI14V-F166-U-1M-V15 Système de mesure de position ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 0 ... 10 V
  • Domaine de mesure de 0 ... 14 mm
  • Domaine de mesure programmable par câble
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PMI14V-F166-U-1M-V15

Fonction de l'élément de commutationsortie de tension analogique
Distance de l'objet0,5 ... 2 mm
Gamme de mesure0 ... 14 mm
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéarité± 0,3 mm
ReproductibilitéR± 0,05 mm
Résolution33 µm
Dérive en température± 0,3 mm (avec une distance cible de 0,5 mm)
Consommation à videI0≤ 20 mA
MTTFd830 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type de sortie1 sortie tension : 0 ... 10 V
Résistance de charge≥ 1000 Ω
Protection contre les courts-circuitslimitation de courant
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
Température ambiante-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierZinc moulé sous pression, nickelé
capot , PBT
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Connecteur
FiletageM12 x 1
Couple de serrage0,6 Nm
nombre de pôles5
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR , blindé
Couleurnoir
Nombre de composants5
Section des fils0,14 mm2
LongueurL1 m
Masse76 g
Dimensions
Hauteur17,7 mm
Largeur30 mm
Longueur39 mm
Notes générales