Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SR3-2.2S Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signal 2 canaux
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • 2 Sorties à 2 relais avec logique ET
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock185,30 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SR3-2.2S

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr30 ... 20 mA
Puissance absorbée< 600 mW
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8 ; sortie II : bornes 8, 9 ; sortie III : bornes 10, 11 ; sortie IV : bornes 11, 12
Sortie I, II, III, IVvoies 1, 2; sortie relais
Chargement du contact48 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/1 A charge résistive 2 A
courant minimal de commutation1 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique108 cycles de manoeuvre
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 32 Veff , isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 32 Veff , isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatPF 16 CERT 3903 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx EXA 16.0001X
Marquage IECExEx nA nC IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales