KFD2-BR-1.PA.1500 Segment CouplerFieldConnex® Fieldbus
Principaux avantages en un coup d'œil
- Output: 24 ... 26 V/400 mA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Up to 1.5 MBit auto-adapting
- PROFIBUS DP terminator selectable
- Power Rail support
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN