Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS-V45DIN-8P Bornier de raccordement

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convertit un connecteur 8 broches RJ45 en vis de borne
  • Utilisation avec têtes de lecture EtherNet/IP WCS3B-LS510
  • Bornier pour raccordement de tête de lecture à l'aide de câbles V19SY-G...
  • Rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS-V45DIN-8P

Bornier de raccordement
Tension d'emploiUB48 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIB1 A par Branche ( 4 A total )
Conformité aux normes
NormesDIN EN 50178
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Dimensions
Hauteur55 mm
Largeur27 mm
Profondeur62 mm
Longueur69 mm
Notes générales