Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

F.SP5.P**.B**.1.0.***.***.***0 Segment Protector Junction Box, Polyester (GRP)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 ... 12 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
  • Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • International approvals
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Zone 2

Afficher plus

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
FOUNDATION Fieldbus interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à F.SP5.P**.B**.1.0.***.***.***0

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) , (extended temperature range available on request)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative humidity< 75 % (annual mean)
< 95 % (30 d/year), no moisture condensation
Degree of protectionIP66
Dimensions
W x H x D271 mm x 271 mm x 136 mm (1 x R2-SP-IC*) ,
544 mm x 271 mm x 136 mm (2 x R2-SP-IC*)
Mountingthru-holes Ø6.5 mm
CertificatePF 16 CERT 3134 X (assembled Junction Box) , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com
MarkingEx-Hexagon II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex tc [ic] IIIC T135°C Dc
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
IECEx approvalIECEx PTB 09.0016 , suitable Junction Box on request
Notes générales