Sélectionnez votre pays
VAA-2E2A-KE1-SE Boîtier de raccordement de sécurité AS-Interface
Principaux avantages en un coup d'œil
- Deux entrées permettant la connexion d'un appareil de sécurité sans contact (dispositif de sécurité optoélectronique) PL e conformément à la norme EN ISO 13849-1
- Entrées pour les systèmes de protection optoélectroniques
- Boîtier avec bornes amovibles
- Alimentation des entrées depuis la tension auxiliaire AUX
- Alimentation des sorties à partir de la tension auxiliaire AUX
- Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe AUX, entrées et sorties
- Jusqu'à SIL3 (EN 62061) et PLe (EN13849-1)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- FR