Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ANT2-8 2084/85 V1 détecteur analogique inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur analogique inductif
  • Sortie 0 ... 10 V
  • Sortie 0 ... 20 mA
  • Non noyable
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.250,81 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à ANT2-8 2084/85 V1

Type de sortieSortie de courant analogique ou sortie de tension analogique
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Gamme de mesure2 ... 8 mm
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB18 ... 30 V
Signal de sortie0 ... 20 mA 0 ... 10 V
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéarité± 0,5 %
Dérive en température≤ 0,2 % / K v.E.
Reproductibilité< 0,02 mm
Consommation à videI0≤ 16,25 mA
Résistance de chargesortie tension : ≥ 4,7 kΩ
sortie courant : ≤ 200 Ω
Linéarité± 5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementM12 x 1
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre18 mm
Notes générales