Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MMB60-12GH50-E2-V1 Capteur à champ magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surface active acier inoxydable
  • 3 fils courant continu
En stock129,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MMB60-12GH50-E2-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn60 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Elément de commandemagnétique
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf5000 Hz
Course différentielleH1 ... 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Courant d'emploiIL≤ 200 mA
Consommation en courant< 10 mA
Indication fonctionnement4 LED
Jaune : sortie
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtieracier inox V4A
Face sensibleacier inox V4A
Degré de protectionIP65 / IP67 /
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm
Notes générales