Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV85-CT4 Étiquette Data Matrix

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible
  • Montage autocollant
  • Résistance élevée en température
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1,65 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV85-CT4

Étiquette Data Matrix pour système PGV
Plage de numéros1 ... 99999999 = Numéro d'étiquette (voir Informations de commande)
Longueur87 mm
Largeur87 mm
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Brouillard salin (150 h / 5 %)
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau100 µm
MatérialPolyester
SurfacePolyester , brillant
Résistance à la rupture≥ 50 N
ColleColle sur base acrylate ; Durcissement 72 h
Force adhésiveValeurs moyennes (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
acier inox : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
RemarquePour améliorer la lisibilité et protéger l'étiquette Data Matrix des dommages mécaniques, le film protecteur PGV25M-CD160-CLEAR doit être collé sur l'étiquette Data Matrix.
données de commandeLes numéros d'étiquette requis sont inclus dans le texte supplémentaire de la tâche sous la position de début et de fin. La quantité commandée doit correspondre à la plage spécifiée.
Notes générales