Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENI58IL-H Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ∅ 58 mm
  • Arbre creux
  • Jusqu'à 5000 points
  • Pilote de sortie universel
  • Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ENI58IL-H

Principe de détectionMesure opto-électronique
erreur de linéarité± 0,025 °
Nombre d'impulsionsmax. 5000
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)10 a
L1015 E+9 à 3000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 50 mA
Type de sortiepush-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 400 kHz
Temps de montée300 ns
Position A vers B de phase
Nombre d'impulsions < 360090 ° ± 9 ° électrique
Nombre d'impulsions ≥ 360090 ° ± 15 ° électrique
Cycle de service1/2 ± 10 %
Connecteurconnecteur M12, 8 broches
connecteur M12, 5 broches
connecteur M23, 12 broches
Connecteur MIL, 10 pôles
Connecteur MIL, 7 pôles
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Câble fixe avec prise M12. 5 broches
Câble fixe avec prise M12. 8 broches
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65, IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Pour une utilisation dans les applications NFPA 79 uniquement. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , câble, installation fixe
-5… 85 °C (23... 185 °F), câble, installation mobile
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérial
BoîtierAluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer)
BrideAluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer)
ArbreArbre creux acier inox
Masse< 300 g sans câble
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1 pour IP65 , max. 3000 min -1 pour IP67
Moment d'inertie≤ 70 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm pour IP65 , ≤ 3 Ncm pour IP67
Contrainte d'arbre
Décalage angulairemax. 1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Diamètre58,5 mm
Notes générales