Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA42HD-S***-CANopen codeur absolu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Arbre plein
  • Jusqu'à 31 bits résolution globale
  • Interface CANopen
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision
  • Résistance élevée contre les chocs/vibrations et l'encrassement
  • version robuste
  • Contrainte arbre accrue
  • boîtier acier inox
  • IP69K

Afficher plus

CANopen® interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ENA42HD-S***-CANopen

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilcodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd480 a à 40 °C
Durée de mission (TM)20 a
L1010 E+8 tours
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC (avec isolation galvanique)
Puissance absorbéeP0≤ 1 W
Retard à la disponibilitétv< 250 ms
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Type d'interfaceCANopen
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 15 Bit
Résolution globalejusqu'à 31 Bit
Vitesse de transfertmin. 20 kBit/s , max. 1 MBit/s
Temps de cycle≥ 1 ms
Conformité aux normesDSP 406
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Degré de protectionDIN EN 60529 , IP66 / IP68 / IP69K
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1 000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
BrideAcier inox 1.4404 / AISI 316L
ArbreAcier inox 1.4412 / AISI 440B
Masseenv. 350 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial270 N
Radaial270 N
Notes générales