Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE1-16DI-G60L-V1D Module de bus de terrain

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compatible avec plusieurs protocoles
  • Connecteur d'alimentation M12
  • Robuste boîtier métallique
  • Configuration en ligne
En stock367,62 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
PROFINET interface
EtherCAT® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICE1-16DI-G60L-V1D

Module d'E/S Ethernet avec 16 entrées numériques
numéro de fichier ULE223772
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursConfiguration du protocole de bus de terrain
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en courant120 mA
intensité de courant maximal admissibleMax. 2 x 16 A par module
(Courant en boucle via l'alimentation à codage L)
Courant total : max. 9 A par module
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12, codage D
ProtocolePROFINET IO avec protocole MRP (Media Redundancy Protocol)
EtherNet/IP avec DLR (Device Level Ring)
EtherCAT®
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Type d'entréePNP 2, 3, 4 fils, CC
nombre/type16 Entrées numériques (X1 – X8)
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Alimentation24 V C.C. par US
Courant d'entrée5 mA (limitation interne)
alimentation capteurmax. 200 mA par port (X1 - X8)
Point de commutation
0 (non amorti)> -3 V CC ... 5 V CC
1 (amorti)> 11 V CC 30 V CC
ProtectionProtection électronique contre les surcharges et les courts-circuits
Filtre d*entrée3 ms
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Degré de protectionEN 60529:2000
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de démarrage à froid-40 °C (-40 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations15 g à 5 - 500 Hz
Degré de pollution3
éléments de contactPA
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées M12, codage A
Matérial
contactsCuSn, doré
CuNi, doré
Boîtierzinc moulé sous pression
joint d'étanchéitéFKM
Masse500 g
Couple de serrage des vis de fixation1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur200 mm
Largeur59,6 mm
Longueur21 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm
Notes générales