Sélectionnez votre pays
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- FR
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits connexes
Données techniques relatives à ICE1-8DI8DO-G60L-V1D
Module d'E/S Ethernet avec 8 entrées/sorties numériques |
numéro de fichier UL | E223772 |
Affichage LED | voir manuel | |
Commutateurs | Configuration du protocole de bus de terrain |
Tension assignée d'emploi | Ue | 18 ... 30 V |
Tension assignée d'emploi | 24 V CC | |
Consommation en courant | 120 mA | |
intensité de courant maximal admissible | Max. 2 x 16 A par module (Courant en boucle via l'alimentation à codage L) Courant total : max. 9 A par module | |
Séparation galvanique | entre US et UL |
Type d'interface | Ethernet industriel | |
Physique | M12, codage D | |
Protocole | PROFINET IO avec protocole MRP (Media Redundancy Protocol) EtherNet/IP avec DLR (Device Level Ring) EtherCAT® | |
Vitesse de transfert | 10/100 Mbps |
nombre/type | 8 entrées numériques (X1 – X4) et 8 sorties numériques (X5 – X8) Entrées : PNP 2, 3, 4 fils, CC, alimentation par US Sorties : PNP 2, 3, 4 fils, CC, alimentation par UL Protection contre les courts-circuits | |
alimentation capteur | max. 200 mA par port (X1 – X4) via US | |
Courant de sortie | Ie | max. 2 A par voie / 4 A par port (X5 – X8) via UL |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | EN 61131-2:2004 |
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Température de démarrage à froid | -40 °C (-40 °F) | |
Humidité rel. de l'air | max. 95 % | |
Hauteur d'utilisation | 0 ... 2000 m | |
Tenue aux chocs et aux vibrations | 50 g, 11 ms, tous axes | |
Résistance aux vibrations | 15 g à 5 - 500 Hz | |
Degré de pollution | 3 |
éléments de contact | PA | ||||||||||
Degré de protection | IP65 / IP67/ IP69K | ||||||||||
Raccordement | Alimentation M12, codage L Bus de terrain M12, codage D Entrées / sorties M12, codage A | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 500 g | ||||||||||
Couple de serrage des vis de fixation | 1 Nm | ||||||||||
Presse-étoupe de vis de fixation | 0,6 Nm | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Forme constructive | Boîtier de terrain | ||||||||||
Couple de serrage des vis d'arrêt | 0,5 Nm |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.