DoorScan-DS-2P-1200 Scanner actif à infrarouge
Principaux avantages en un coup d'œil
- Capteur de mouvement pour portes automatiques
- SIL 2, certifié conformément à la norme DIN 18650 / EN 16005
- Fiabilité de détection exceptionnelle
- Fonctionnement fiable avec tous les revêtements de sol
- Protection complète jusqu'à la paroi sans arrêt du détecteur
- Protection supplémentaire des bords de fermeture principaux et secondaires
- Montage de module sans outil avec mécanisme enfichable
- Sorties PNP ou NPN commutables
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT